S-NS (C) kuusiohylsy
Kuusiohylsy S-NS 10 C 50/2" Tuotenumero: 2039245

Kuusiohylsy ei-magneettisella / kuulapidikkeellä ruuvin pidolla käytettäväksi kuusiokoloruuvien kanssa
- Ominaisuus: Mekaaninen kuusiohylsy
- Ruuvikanta: HEX10
- Pituus: 50 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- HEX3/8"
- HEX7
- HEX8
- HEX10
- HEX13
- HEX15
Pituus
- 50 mm
- 90 mm
- 95 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
13,23 EUR
13,23 EUR
/
1 kpl



