Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-IE 6 Eristekiinnike

Eristekiinnike X-IE 6-180 Tuotenumero: 2041395

Eristekiinnikkeet mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnittämiseksi pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen

  • Sovellus: Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
  • Eristysmateriaali: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ammuttavat eristekiinnikkeet or Eristekiinnike ammuttava.

Tuotevaihtoehdot

Eristyksen paksuus
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
  • 300 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
328,00 EUR
3,28 EUR
/
1 kpl