X-IE 6 Eristekiinnike
Eristekiinnike X-IE 6-30 Tuotenumero: 2041715
Eristekiinnikkeet mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnittämiseksi pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen
- Sovellus: Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
- Eristysmateriaali: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ammuttavat eristekiinnikkeet or Eristekiinnike ammuttava.
Tuotevaihtoehdot
Eristyksen paksuus
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 300 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
300
Nettohinta (ALV 0%)
602,00 EUR
2,01 EUR
/
1 kpl










