Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Eristekiinnikkeet mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnittämiseksi pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen

  • Sovellus: Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
  • Eristysmateriaali: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ammuttavat eristekiinnikkeet or Eristekiinnike ammuttava.

Tuotevaihtoehdot

Eristyksen paksuus
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
  • 300 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
524,00 EUR
2,62 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Sovellus
Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
Eristysmateriaali
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Hyväksynnät
ITB
Käyttöyhteys (työkalut)
DX-IE
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Väritön
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Erittäin nopea eristeen kiinnitysjärjestelmä – jopa viisi kertaa nopeampi kuin tavanomaiset menetelmät
  • Sopii paksuudeltaan 20-200 mm:n eristykseen
  • Kokoonpainuva osa: eristemateriaali ei rikkoudu
  • Erinomainen lämpötehokkuus ja yksinkertainen käyttää – ei vaadi hattua
  • Ei reikiä kiinnittimen varressa – auttaa estämään homeen ja kosteuden pääsemisen eristysmateriaaliin

Sovellukset

  • Mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnitykset pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen
  • Eristeen kiinnitys kattoihin
  • Eristeen kiinnitys kellareiden ulkoseiniin
  • Mineraalivillaeristeen kiinnitys
  • Soveltuu muiden kuin ETICS-eristeiden käyttösovelluksiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot