erikoinen
S-SWS hylsyavainsarja
Irroitustyökalu S-SWS 3/8" (40) kit Tuotenumero: 2045971
Hylsyavainsarja ruuvien, ankkurien ja mutterien asentamiseen ja kiinnittämiseen
- Ominaisuus: Hylsyavain
- Ruuvikanta: SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- Kiinnityspää: 3/8 " neliö
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
218,24 EUR
218,24 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Ominaisuus
Hylsyavain
Ruuvikanta
SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Kiinnityspää
3/8 " neliö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhdistää viisi erilaista räikkätyyppiä yhteen – kulmaräikkä, tehoräikkä, hienohampainen räikkä, mutterien kiinnitysräikkä sekä räikkä flex-päällä
- Säätöpyörä mahdollistaa nopean vaihtamisen myötäpäiväisestä kierrosta ja vastapäiväiseen ja päinvastoin
- Vapaasti pyörivät laipat räikässä ja hylsypidennykset edesauttavat nopeaa kiertoa
- 18 hylsyä, 18 terää, 3 hylsypidennystä ja 5-in-1-räikkä – sopivat lähes kaikkien ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiristämiseen
Sovellukset
- 180 astetta kiertävä räikkäpää mahdollistaa nopean käytön ruuvaimen tapaan
- 200 mm ja 125 mm pidennykset sekä liikkuva pidennyshylsy entistä helpompaa käyttöä ja käsittelyä varten
- Räikkäpäässä on varmat lukituspisteet 0, 15 ja 90 asteessa vasemmalla ja oikealla pään liukumisen estämiseksi luotettavaa ja turvallista käyttöä varten
- Tarkoitettu yleiskäyttöön ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiinnitykseen



