MV-P Ilmastointiputkenpidin
Ilmastointisankapari MV-P 125 M8/M10 Tuotenumero: 2048128
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin ilman äänieristystä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 700 N
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
Tuotevaihtoehdot
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
97,50 EUR
3,90 EUR
/
1 kpl



