Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MV-P Ilmastointiputkenpidin

Ilmastointisankapari MV-P 160 M8/M10 Tuotenumero: 2048131

Galvanoitu ilmastointiputkenpidin ilman äänieristystä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 700 N
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111

Tuotevaihtoehdot

Putken nimelliskoko
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 315 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 630 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
Kierreliitos – M
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
85,20 EUR
4,26 EUR
/
1 kpl