MV-PIF Ilmastointiputkenpidin
Ilmastointisankapari MV-PIF 250 M8/M10/1 Tuotenumero: 2048161
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön kierrekanavasovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10, 1/2 in
- Enimmäiskuorma - F: 1250 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
- M8, M10, 1/2 in
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
135,80 EUR
13,58 EUR
/
1 kpl





