MFT-T Kisko
Kannakeprofiili MFT-T 40x120x2,0 6m Tuotenumero: 2050268

T-muotoinen kisko pystyasennukseen
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 40 mm
- 60 mm
Leveys
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
139,80 EUR
23,30 EUR
/
1 m



