HIT-ICE kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-ICE 296ml Tuotenumero: 2055329
Premium-tason injektiomassa betoniin ankkurointiin alle nollan lämpötilassa
- Seisminen kuormitus: Ei
- Väsyttävä kuormitus: Ei
- Tulenkestävyys: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 300 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
76,14 EUR
76,14 EUR
/
1 kpl







