S-BS (T) ruuvauskärkisarjat
Ruuvauskärkisarja S-BSC UNI 50/2" T (6) Tuotenumero: 2057803

Korkealuokkainen ruuvauskärkisarja vääntöalueella pehmeitä liitoksia varten
- Ominaisuus: Vääntökärjet
- Ruuvikanta: PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- Pituus: 50 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25, TX30, TX40
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
Pituus
- 25 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
22,04 EUR
22,04 EUR
/
1 kpl



