DD-SA keskitysadapteri porakruunuihin
Keskitysadapteri DD-SA 77 (3") Tuotenumero: 2069669

Keskitysadapteri käsivaraisiin timanttiporakruunuihin
- Halkaisija: 77 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia keskitin.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
112,75 EUR
112,75 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Halkaisija
77 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii kaikkiin Hiltin käsivaraisiin porakruunuihin: LM, HDMU, UCM, PCM, HWC
- Teleskooppinen mekanismi mahdollistaa keskitysadapterin pituuden säätämisen helposti Hiltin kruunun pituuteen
- Helppo ja tarkka reiän aloitus
- Lähes pölytön poraus kun käytetään Hilti -imureiden kanssa
Sovellukset
- Timanttiporaukseen käsivaraisia työkaluja käyttäen