SI-S 1/2" S lyhyt voimahylsy
Voimahylsy SI-S 1/2"-8 S Tuotenumero: 2070367
1/2" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää: 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Lyhyt
- Pituus: 40 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 24 mm
Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
Pituus
- 40 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
9,62 EUR
9,62 EUR
/
1 kpl





