Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SI-S 1/2" S lyhyt voimahylsy

Voimahylsy SI-S 1/2"-19 S Tuotenumero: 2070376

1/2" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen

  • Kiinnityspää: 1/2 " neliö
  • Lyhyt/pitkä: Lyhyt
  • Pituus: 40 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Avainkoko
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 24 mm
Kiinnityspää
  • 1/2 " neliö
Pituus
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
10,89 EUR
10,89 EUR
/
1 kpl