SI-S 1/2" L pitkä voimahylsy
Voimahylsy SI-S 1/2"-15 L Tuotenumero: 2070390
1/2" pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää: 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Pituus: 80 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 8 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm
Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
Pituus
- 80 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
11,38 EUR
11,38 EUR
/
1 kpl