Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SI-S 1/2" DW pitkä voimahylsy

Voimahylsy SI-S 1/2"-15 L th Tuotenumero: 2070403

1/2" (tuuman) pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen, magneettinen kiinnitys ja ohut seinä

  • Kiinnityspää: 1/2 " neliö
  • Lyhyt/pitkä: Pitkä
  • Pituus: 100 mm

Tuotevaihtoehdot

Avainkoko
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
Kiinnityspää
  • 1/2 " neliö
Pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
70,52 EUR
70,52 EUR
/
1 kpl