SI-S 1/2" DW pitkä voimahylsy
Voimahylsy SI-S 1/2"-17 L th Tuotenumero: 2070404

1/2" (tuuman) pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen, magneettinen kiinnitys ja ohut seinä
- Kiinnityspää: 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Pituus: 100 mm
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
Pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
72,51 EUR
72,51 EUR
/
1 kpl


