SI-S 3/4" lyhyt voimahylsy
Voimahylsy SI-S 3/4"-17 Tuotenumero: 2070408

3/4" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää: 3/4 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Lyhyt
- Pituus: 48 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 36 mm
- 46 mm
Kiinnityspää
- 3/4 " neliö
Pituus
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 56 mm
- 63 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
34,12 EUR
34,12 EUR
/
1 kpl

