Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SI-S 3/4" lyhyt voimahylsy

Voimahylsy SI-S 3/4"-19 Tuotenumero: 2070409

3/4" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen

  • Kiinnityspää: 3/4 " neliö
  • Lyhyt/pitkä: Lyhyt
  • Pituus: 48 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Avainkoko
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 24 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 36 mm
  • 46 mm
Kiinnityspää
  • 3/4 " neliö
Pituus
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 56 mm
  • 63 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
34,12 EUR
34,12 EUR
/
1 kpl