erikoinen
HSS-Co Kobolttiporanterä
Kierukkaporanterä HSS Co 10.5x133mm MP5 Tuotenumero: 2071169

Ensiluokkainen HSS-kobolttiteräsarja pienen halkaisijan reikien poraamiseksi teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ≤ 1100 N/mm², täyttää DIN 338 / 340 -vaatimukset
- Kiinnityspää: Sileävartinen
- DIN: DIN 338
- Halkaisija: 10.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 3 mm
- 3.5 mm
- 4 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
Pituus
- 61 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
Työskentelypituus
- 33 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
59,95 EUR
11,99 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Sileävartinen
DIN
DIN 338
Halkaisija
10.5 mm
Pituus
133 mm
Pohjamateriaali
Metalli, Ruostumaton teräs, Keskiseosteinen teräs
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkoin leikatut HSS-Co-poranterät sisältävät 5 % kobolttia
- Ainutkertainen halkaistu kärki – tarkkaa automaattista keskitystä ja nopeaa porausreiän aloitusta sekä pienempää siirtymistä varten
- Reunan 135° asteen kulma – paras valinta suurempaan leikkausnopeuteen, tuottaa vähemmän lämpöä kovia pohjamateriaaleja poratessa
- Poranterät kestävät pidempään vaativassa käytössä – tukevampi ja kestävämpi koboltin ansiosta
- Helpompi lastujen poisto ja optimoitu lämmönpoisto – spiraalimaiset uurteet mahdollistavat voiteluaineen paremman jakautumisen terän kärkeen
Sovellukset
- Reikien poraamiseen erittäin seostettuun ja seostamattomaan teräkseen sekä lämpökäsiteltyyn teräkseen ≤ 1100 N/mm²
- Ruostumattoman teräksen, messingin, kuparin ja muovien poraamiseen
- Muiden kovien metallien (esim. valurauta, titaani) poraamiseen
- Optimoitu suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä leikkuuöljyä