DD-SW-S tiivistelevy
Tiivistelevy DD-SW-32-S Tuotenumero: 207309

Vesikerääjän DD-WC-S-tiiviste porakruunun halkaisijaan 8 mm (5/16") - 87 mm (3-7/16")
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
14,95 EUR
14,95 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vedenpoisto porauksen jälkeen on huomattavasti helpompaa
- Auttaa säilyttämään DD-WC-S-vesikerääjän tiiviyden
Sovellukset
- Märkätimanttiporaus
- Vedenhallinta timanttiporauksen aikana