DD-SW-M tiivistelevy
Tiivistelevy DD-SW-92/102-M Tuotenumero: 207321

Vesipadon DD-WC-SM-tiiviste porakruunun halkaisijaan 24 mm (15/16") - 162 mm (6 3/8")
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
35,18 EUR
35,18 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA