DD-SW-L tiivistelevy
Tiivistelevy DD-SW-172-L Tuotenumero: 207338

Vesipadon DD-WC-ML-tiiviste porakruunun halkaisijaan 24 mm (15/16") - 250 mm (9 13/16")
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
80,27 EUR
80,27 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA