HSS-CB upotusporanterä
Countersink bit HSS CS M10 (D 20.5) Tuotenumero: 2074629
Upotusporanterä metallin kartioupotus- ja jäysteenpoistokoloihin, täyttää DIN 335 -vaatimukset
- Kiinnityspää: Sileävartinen
- Halkaisija: 20.5 mm
- Pituus: 63 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 20.5 mm
- 31 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
59,83 EUR
59,83 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Sileävartinen
Halkaisija
20.5 mm
Pituus
63 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kolme leikkausreunaa ja 90 asteen leikkauskärki – tämä upotusporanterä mahdollistaa tarkan upottamisen ja purseen poistamisen suurella leikkausnopeudella
- Mahdollistaa uppokantaisten ruuvien upotuksen metallipintoihin
- Optimoitu käytettäväksi Hiltin akkuporilla
Sovellukset
- Upotus ja reikien purseenpoisto
- Optimaalinen suorituskyky on riippuvainen oikeasta nopeudesta ja jäähdyttävän leikkuuöljyn käytöstä



