Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

AG 180-P kulmahiomakone

Kulmahiomakone AG 180-20P Tuotenumero: 2075675

2000 W kulmahiomakone vakiomallisella virtakytkimellä metallisovelluksiin, korkeintaan 180 mm:n laikkoihin

  • Laikan halkaisija: 180 mm
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 5.2 kg
  • Maks. leikkaussyvyys: 42 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
634,59 EUR
634,59 EUR
/
1 kpl