SPX-T hiova porakruunu
Core bit C+ 20/300 SPX-T abras. Tuotenumero: 2076471
Ensiluokkainen porakruunu erittäin hiovan betonin timanttiporaamiseen – käytettäväksi DD EC-1 ja DD 30-W -malleilla (sis. Hiltin C+ -kiinnityspään pikaliitännällä)
- Käyttöyhteys: DD 30-W
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Käsivarainen, Telineeseen asennettu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Työskentelypituus
- 150 mm
- 300 mm
- 600 mm
Kiinnityspää
- C (Hilti)
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
329,93 EUR
329,93 EUR
/
1 kpl


