Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX-T porakruunu

Core bit C+ 22/600 SPX-T Tuotenumero: 2076520

Ensiluokkainen porakruunu kaikenlaiseen betoniin – käytettäväksi DD EC-1 ja DD 30-W, C+ -kiinnityspäällä

  • Käyttöyhteys: DD 30-W
  • Pohjamateriaalit: Betoni
  • Poraustila: Käsivarainen, Telineeseen asennettu
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Työskentelypituus
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 600 mm
Kiinnityspää
  • C (Hilti)
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
356,11 EUR
356,11 EUR
/
1 kpl