Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

S-BH ruuvauskärjenpidin

Voimahylsy SI-BH 1/2"-1/4" Tuotenumero: 2077170

Ruuvauskärjenpidin ruuvauskärjille, mutterinvääntimen muuttaminen iskeväksi ruuvinvääntimeksi

  • Kiinnityspää: 1/2 " neliö
  • Pituus: 38 mm
  • Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Hopea, Pinnoitettu

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
48,45 EUR
48,45 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
1/2 " neliö
Pituus
38 mm
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Hopea, Pinnoitettu

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • 2 kiinnitysreikää lisäämään liitännän tarkkuutta hylsyn ja ½" kärjen välillä
  • Lukitustappi pitää terän paikoillaan entistä tiukemmin

Sovellukset

  • Ruuvauskärjenpidin 1/4" kiinnityspäällä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto