Uusi
S-IS voimahylsyn lisävarusteet
Voimahylsy SI-SA 1/4"-1/2"SQ Tuotenumero: 2077174

Voimahylsyjen lisävaruste
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen, 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Pituus: 60 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen, 1/2 " neliö
- 3/8 " neliö, 3/4 " neliö, 1/4 " kuusikulmainen, 7/16 " kuusikulmainen
- 1/2 " neliö, 7/16 " kuusikulmainen
- 3/4 " neliö
- 3/4 " neliö, 1/2 " neliö
Pituus
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
30,36 EUR
30,36 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen, 1/2 " neliö
Lyhyt/pitkä
Pitkä
Pituus
60 mm
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Mustafosfaatti
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa kulutusta kestävien lisävarusteiden valikoimaa, jotka on suunniteltu auttamaan sinua maksimoimaan iskevän mutterivääntimesi eliniän
- Ammattitason laatua vaativiin pulttaus- ja ankkurointisovelluksiin
Sovellukset
- Lisävaruste hylsyjen kiinnittämiseksi iskeviin mutterivääntimiin eri varren koolla, kulmalla tai pituudella
- Pulttauksen ja ankkuroinnin lisävarusteet