TE-YD (SDS Max) onteloporanterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-YD 16/89 Tuotenumero: 2078822
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -onteloporanterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila: Iskuporaus
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Onteloporanterä, Onteloterä, Hollow Drill bit or SafeSet.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 35 mm
Työskentelypituus
- 400 mm
- 700 mm
- 1000 mm
Pituus
- 590 mm
- 890 mm
- 1190 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
324,66 EUR
324,66 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
Monikäyttöinen leikkuri
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Halkaisija
16 mm
Pituus
890 mm
Työskentelypituus
700 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje TE-CD TE-YD, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poraaminen ja reiän puhdistus yhdellä kertaa
- Optimaalinen reiän puhdistus luotettavaa ankkurin asennusta varten
- Sama kestävyys, elinikä ja nopeus kuin TE-YX kovametalliterillä
- Terä ei jumiudu sen osuessa betoniraudoitukseen
Sovellukset
- Ankkurointireikien poraus teräsasennuksissa (teräspalkit, pilarit yms.)
- Reikien poraus jälkiasennetulla raudoituksella varustettuja rakenteellisia liitoksia varten
- Ankkurointireikien poraus teräsrakenteille (esim. portaikot, terästasot)
- Reikien poraus rakenteellisia kiinnityksiä tai jälkiasennettuja harjateräksiä varten
- Reikien poraaminen harjaterästartunnoille




