MFT-FOX HI -tuki
Konsoli MFT-FOX HI 100 M 6,5 Tuotenumero: 2084326
Vaakasuora alumiinikonsoli lämpölevyllä
- Pituus: 100 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 300 mm
Reiän halkaisija - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
1 324,00 EUR
13,24 EUR
/
1 kpl





