Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-FOX HI -tuki

Konsoli MFT-FOX HI 160 M 11 Tuotenumero: 2084336

Vaakasuora alumiinikonsoli lämpölevyllä

  • Pituus: 160 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
  • Eristysmateriaali: Polypropeeni

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Reiän halkaisija - D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
780,50 EUR
15,61 EUR
/
1 kpl