erikoinen
r17118073
Kovametalliterä TE-YX 16/200 Tuotenumero: 2086248
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Halkaisija: 16 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 28 mm
Työskentelypituus
- 1480 mm
- 1880 mm
- 2360 mm
- 3260 mm
Pituus
- 200 mm
- 1600 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- 3400 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
1 429,86 EUR
1 429,86 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
Halkaisija
16 mm
Pituus
2000 mm
Työskentelypituus
1880 mm

