Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MI-putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MI 78/84 G Tuotenumero: 20865

Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10, M12
  • Enimmäiskuorma - F: 1800 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, ETA, Paloluokka B2

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 15 - 19 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 80 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 114 - 119 mm
  • 122 - 127 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
Kierreliitos – M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • M10, M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
174,80 EUR
17,48 EUR
/
1 kpl