X-C MX betoninaulat
Yleisnaula X-C 20 MX Tuotenumero: 2091265
Kampanaula kiinnitykseen betoniin panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kampanaula betoniin, betoninaula, betonikiinnike, panoskäyttöinen kiinnike or kampakiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
28,66 EUR
0,29 EUR
/
1 kpl







