Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-C MX betoninaulat

Yleisnaula X-C 42 MX Tuotenumero: 2091363

Kampanaula kiinnitykseen betoniin panosnaulaimilla

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard

Asiakkaat hakivat myös seuraavia kampanaula betoniin, betoninaula, betonikiinnike, panoskäyttöinen kiinnike or kampakiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 20 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
30,83 EUR
0,31 EUR
/
1 kpl