X-C P8 betoninaulat
Yleisnaula X-C 62 P8 Tuotenumero: 2091391
Yksittäisnaula kiinnitykseen betoniin panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia yksittäisnaula betoniin, betoninaula, betonikiinnike, panoskäyttöinen kiinnike or yksittäinen kiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 62 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
26,00 EUR
0,26 EUR
/
1 kpl







