HIT-HY 270 kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-HY 270 500/2 Tuotenumero: 2092829
Huippusuorituskykyinen ruiskutettava injektiomassa hyväksynnöillä kiinnityksiin ja jälkiasennuksiin kaikkiin onttoihin ja umpinaisiin muurausmateriaaleihin
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
- Tulenkestävyys: Kyllä
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
98,63 EUR
98,63 EUR
/
1 kpl




