Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSS-CB upotusporanterä

Countersink bit HSS CS M16 (D31) #2094454

Upotusporanterä metallin kartioupotus- ja jäysteenpoistokoloihin, täyttää DIN 335 -vaatimukset

  • Kiinnityspää: Sileävartinen
  • Halkaisija: 31 mm
  • Pituus: 70 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 20.5 mm
  • 31 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
70,51 EUR
70,51 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
Sileävartinen
Halkaisija
31 mm
Pituus
70 mm
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kolme leikkausreunaa ja 90 asteen leikkauskärki – tämä upotusporanterä mahdollistaa tarkan upottamisen ja purseen poistamisen suurella leikkausnopeudella
  • Mahdollistaa uppokantaisten ruuvien upotuksen metallipintoihin
  • Optimoitu käytettäväksi Hiltin akkuporilla

Sovellukset

  • Upotus ja reikien purseenpoisto
  • Optimaalinen suorituskyky on riippuvainen oikeasta nopeudesta ja jäähdyttävän leikkuuöljyn käytöstä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto