HBC-C perusmallinen T-pultti
Lukituskiinnike HBC-C M12x50 8.8F Tuotenumero: 2095645
T-pultit veto- ja leikkauskuormituksiin (2D-kuormitukset)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
- Yhteensopiva ankkurikisko: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
- Ankkurin koko: M12
Tuotevaihtoehdot
Materiaali, korroosio
- Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
- Hiiliteräs, sinkitty
- Ruostumaton teräs, A4
Kiskoprofiili
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Yhteensopiva ankkurikisko
- HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Pituus
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
585,00 EUR
5,85 EUR
/
1 kpl




