Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HBC-C perusmallinen T-pultti

Lukituskiinnike HBC-C M16x60 8.8F Tuotenumero: 2095650

T-pultit veto- ja leikkauskuormituksiin (2D-kuormitukset)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
  • Yhteensopiva ankkurikisko: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
  • Ankkurin koko: M16

Tuotevaihtoehdot

Materiaali, korroosio
  • Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
  • Hiiliteräs, sinkitty
  • Ruostumaton teräs, A4
Kiskoprofiili
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Yhteensopiva ankkurikisko
  • HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Pituus
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
612,00 EUR
6,12 EUR
/
1 kpl