MFT-FOX VT M Konsoli
Konsoli MFT-FOX VT 160 M 11 Tuotenumero: 2096976
Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Keskisuuri
- Pituus: 160 mm
- Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
- Leveys: 62 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Reiän halkaisija - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
735,25 EUR
29,41 EUR
/
1 kpl







