Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-FOX VT L Konsoli

Konsoli MFT-FOX VT 300 L 11 Tuotenumero: 2096990

Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Suuri

  • Pituus: 300 mm
  • Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
  • Leveys: 62 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
Reiän halkaisija - D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 013,40 EUR
50,67 EUR
/
1 kpl