MFT-FOX HT L Konsoli
Konsoli MFT-FOX HT 300 L 11 Tuotenumero: 2097019
Vaakasuuntainen lasikuitukonsoli - Suuri
- Pituus: 300 mm
- Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
- Leveys: 62 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Reiän halkaisija - D
- 11 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
1 023,80 EUR
51,19 EUR
/
1 kpl








