CFS-T Kaapelimoduuli
Cable module CFS-T 20/0+5-16 Tuotenumero: 2097591
Moduulit kaapelien/putkien tiivistämiseen kehyksessä, kun vaatimuksena on hyvä veden-, kaasun- ja tulenkestävyys
- Kaapelin halkaisija - väli: 5 - 16 mm
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C
Tuotevaihtoehdot
Kaapelin halkaisija - väli
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
Pohjamateriaalit
- Betoni, Teräs
Moduulin korkeus
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 4 kpl
- 9 kpl
- 16 kpl
- 36 kpl
- 64 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
36
Nettohinta (ALV 0%)
171,36 EUR
4,76 EUR
/
1 kpl