Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

TE DRS-6-A (02) pölynpoistojärjestelmä

Pölynpoistovarustus TE DRS-6-A laukku Tuotenumero: 2098235

Integroitu imuri kätevää pölynpoistoa varten

  • Käyttöyhteys: TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
  • Paino: 1 kg
  • Iskuporauksen halkaisijaväli: 5 - 16 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
306,91 EUR
306,91 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
Paino
1 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
5 - 16 mm
Suurin poraussyvyys
100 mm
Edellyttää pölynimurin
Ei

Dokumentit ja videot

pdf Käyttöohje Bedienungsanleitung TE6-A22 G4, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 5.8 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Sisäänrakennettu moottori maksimaalista järjestelmän tehokkuutta varten, 100 %:n imuteho alusta alkaen
  • Helppo kiinnitys yhdellä kädellä – voidaan asettaa paikoilleen milloin tahansa ilman lisätyökaluja
  • Kaikki toiminnot sisältävä moduuli – ei vaadi imuria tai lisäletkuja
  • Lähes pölytöntä porausta – poistaa 97 % pölystä

Sovellukset

  • Lähes pölytöntä porausta TE 6-A36 (04) ja TE 6-A22 (04) -akkuporavasaroilla
  • Poraus jopa 100 mm syvyyteen saakka
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto