erikoinen
TE DRS-6-A (02) pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistovarustus TE DRS-6-A pahvi #2098238

Integroitu imuri kätevää pölynpoistoa varten
- Käyttöyhteys: TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
- Paino: 1 kg
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 5 - 16 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
288,26 EUR
288,26 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
Paino
1 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
5 - 16 mm
Suurin poraussyvyys
100 mm
Edellyttää pölynimurin
Ei
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäänrakennettu moottori maksimaalista järjestelmän tehokkuutta varten, 100 %:n imuteho alusta alkaen
- Helppo kiinnitys yhdellä kädellä – voidaan asettaa paikoilleen milloin tahansa ilman lisätyökaluja
- Kaikki toiminnot sisältävä moduuli – ei vaadi imuria tai lisäletkuja
- Lähes pölytöntä porausta – poistaa 97 % pölystä
Sovellukset
- Lähes pölytöntä porausta TE 6-A36 (04) ja TE 6-A22 (04) -akkuporavasaroilla
- Poraus jopa 100 mm syvyyteen saakka