B36 5.2 36V Akku
Akkupaketti B 36/5.2 Tuotenumero: 2098470

Huipputehokas 36 V 5,2 Ah Li-ion-akku
- Akkukapasiteetti: 5,2 Ah
- Paino: 1.35 kg
- Mitat (PxLxK): 167 x 92 x 81 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Iso akku, 36 V akku or Tehokas akku.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
509,81 EUR
509,81 EUR
/
1 kpl