X-C G3 MX betoninaulat
Kaasunaula X-C 20 G3 MX Tuotenumero: 2100955
Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 3 -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoninaula, kaasubetoninaula, gx2-betoninaula, hilti-kaasunaula or kaasukiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
- 27 mm
- 39 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 3
Pakkauskoko
- 1 kpl
732,60 EUR /1 kplParas hinta - 1200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1200
Nettohinta (ALV 0%)







