X-P G3 MX betoninaulat
Kaasunaula X-P 20 G3 MX Tuotenumero: 2101047
Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 3 -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, kaasukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or gx 3 -naula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 3
Pakkauskoko
- 1 kpl
727,12 EUR /1 kpl - 1000 kpl
- 1200 kpl
661,20 EUR /1200 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1200
Nettohinta (ALV 0%)
661,20 EUR
0,55 EUR
/
1 kpl






